Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Corner profile Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Armario mural compacto de poliéster, UCP/UCPT

La gama de armarios murales compactos de poliéster y puerta simple UCP/UCPT, con grado de protección IP 66, está disponible lista para su uso en muchos tamaños diferentes. Puede encargarse con puerta opaca o transparente. Esta gama de armarios es idónea para instalaciones al aire libre, incluso cuando están expuestos a la luz directa del sol. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Grosor del cuerpo 0.12in
Grosor del cuerpo 3mm
Color Gris claro
Material Poliéster
Código de color RAL 7035
Acabado Suave
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.