Pasamuros de plástico | Armarios murales, CPG
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Pasamuros de plástico | Armarios murales, CPG
Es posible ajustar la compresión de cada cable instalado en esta tapa para cables, así como fijarla con una contratuerca; de esta forma, se elimina la tensión y se consigue un alto índice de protección.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Fijación de cables tradicional. Conocido por su excelente alivio de tensión incluso mientras consigue un alto nivel de protección. Tuercas de fijación de plástico incluidas en el suministro.
- Material: Cuerpo en poliamida PA6 y junta de sellado en neopreno.
- Resistencia a la temperatura: -20ºC a +100ºC.
- Inflamabilidad: V-2 según UL94.
- Acabado: RAL 7035.
- Protección: IP 66
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Material | Poliamida 6; Neopreno |
| Código de color | RAL 7035 |
| Acabado | Suave |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.