Tapa completa plena, UFCP


Tapa completa plena, UFCP
Esta cubierta frontal de poliéster es plana y puede mecanizarse fácilmente. Las conexiones eléctricas y los cables están protegidos, lo que significa que las operaciones de campo pueden llevarse a cabo de forma segura.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Cubierta frontal normal para proteger el equipo montado en el armario. Distancia entre UFCP y puerta de armario: 39 mm; 49 mm para UCP750 y superior. Posición de montaje reversible para aumentar la distancia entre el UFCP y la puerta del armario en 30 mm. La cubierta se puede dotar de bisagras con el accesorio UHS, lo que permite al usuario acceder a los componentes o gestionar los cables sin tener que retirar la cubierta.
- Material: Poliéster.
- Acabado: Gris claro RAL 7035.
- Suministro: Tapa, soportes de fijación, fijadores de cuarto de giro y accesorios de montaje.
Especificaciones
Color | Gris claro |
Material | Poliéster |
Código de color | RAL 7035 |
Acabado | Suave |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.