Paneles frontales ciegos | Distribución de potencia, MSMBP
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Paneles frontales ciegos | Distribución de potencia, MSMBP
This mild steel plain front panel, MSMBP, is for the front frame of a fix system or modular frames. It can be machined easily and used for mounting of components and equipment, and also serve as a cover.
Detalles
Ventajas
Recursos
Vídeo
Accesorios
Características
- Descripción: Panel frontal ciego para conjuntos modulares. Con plegado superior e inferior para ofrecer mayor rigidez.
- Material: Acero de 1.25 mm.
- Acabado: Pintura electrostática estructurada RAL 7035.
- Suministro: 1 pieza con material de montaje.
- Instrucciones de montaje: Para montar en el marco del sistema modular.
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.