Panel parcial | Armarios autoportantes, DPP
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel parcial | Armarios autoportantes, DPP
Los paneles parciales permiten diferentes configuraciones de compartimentos independientes dentro del armario a los que se puede acceder de forma sencilla. Los paneles se fijan con tornillos para que solo el personal de servicio pueda desmontarlos, lo cual mejora la seguridad de los operarios.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Permite compartimentar en secciones el frontal del armario cuando se utiliza en combinación con los divisores horizontales CDH/CDHK y no se requiere puerta.
- Material: Chapa de acero de 1,75 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
- Protección: Cumple con IP 54.
- Cantidad por embalaje: 1 panel con material de montaje.
- Instrucciones de montaje: Añada CDH para armarios MC y CDHK para armarios MK. Utilice DPC/DPCV para paneles superior e inferior.
Especificaciones
| Espesor | 0.07in |
| Espesor | 1.75mm |
| Color | Gris claro |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.