Pupitre compacto de acero dulce, MPG
Pupitre compacto de acero dulce, MPG
EL pupitre compacto de acero dulce, MPG, con grado de protección IP55/56 está disponible lista para uso. Tiene un panel de escritorio abatible y un diseño ergonómico que permite una fácil instalación y acceso al equipo HMI. Asimismo, aumenta el espacio de montaje disponible. Es posible utilizar paneles superiores de acero inoxidable como alternativa cuando la consola está expuesta a agentes químicos, etc.
Estándares del sector
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Material: Cuerpo y puerta: Acero dulce de 1,5 mm. Panel trasero. Acero dulce de 1,5 mm. Placas inferiores: Acero galvanizado de 1,2 mm. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2,5 mm.
- Cuerpo: Plegado y con las juntas soldadas. La construcción del pupitre incluye una base que proporciona una distancia entre el suelo y la parte inferior de las puertas, actuando como un zócalo integrado.
- Puertas y paneles: De plegado sencillo y montaje en superficie con bisagras, que permite la apertura a izquierda y derecha de la puerta de la base. Ángulo 12° respecto a la horizontal. Las bisagras ocultas, en el borde superior, permiten una apertura de 90°. El panel se mantiene abierto mediante un tirante mecánico de autoenganche/autodesenganche. Puerta doble en unidades base de 1200 y 1600 mm de ancho.
- Placa de montaje: Placa de montaje estándar en la unidad base.
- Cierre: Cierres de doble paletón de 3 mm para el panel superior. Para la base, dos cierres de doble paletón de 3 mm.
- Entrada de cables: Abertura inferior para acceso de cables. Se suministra de serie con tapas inferiores para entrada de cables.
- Conexión a tierra: Pernos roscados M8 en cuerpo, puerta, panel superior y panel trasero.
- Acabado: Pintura electrostática estructurada RAL 7035.
- Protección: Puerta sencilla: IP 66 | TIPO 4, 12, 13 | IK 10. Puerta doble: IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10.
- Suministro: Placa de montaje, tuercas y arandelas adecuadas para la conexión a tierra. El pupitre se entrega en un palé de madera.
Especificaciones
Grosor del cuerpo | 0.06in |
Grosor de puerta | 0.06in |
Grosor del cuerpo | 1.5mm |
Grosor de puerta | 1.5mm |
Color | Gris claro |
Material | Acero suave |
Acabado | Polvo recubierto |
Código de color | RAL 7035 |
Certificación
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.