Mounting plates for compartments | Potencia y Distribución, MSCM
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Mounting plates for compartments | Potencia y Distribución, MSCM
This mounting plate, MSCM, in galvanised steel, can be easily machined and equipped with components before it is mounted in one of the plug-in compartments.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Mounting plate to be mounted in the plug-in compartment MSCP. The mounting plate has two vertical cable openings for the incoming, one in each size.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Suministro: 1 piece, the fixing screws are included in the MSCP kit.
- Rápido maquinizado y montaje de componentes
Especificaciones
| Acabado | Plateado |
| Material | Acero |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.