Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Compartments for plug-in connection Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Compartments for plug-in connection | Potencia y Distribución, MSCP

The galvanised steel compartment, MSCP, allows for plug-in connections with the busbar and can be pulled out from the enclosure without having to turn the power off. Maintenance can then be performed without losing power to the other parts of the enclosures, which will eliminate unnecessary downtime.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.08in
Espesor 2mm
Acabado Galvanizado
Material Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.