Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Mounting plates aluminium Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Placa de montaje de aluminio, MPAL

La placa de montaje de aluminio reduce el tiempo necesario para montar el armario, ya que se puede mecanizar con facilidad y equiparse con los componentes antes de montarla. La resistencia a la corrosión de la placa de montaje ha mejorado debido al uso del aluminio como material para su fabricación.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.12in
Espesor 3mm
Material Aluminio
Acabado Molino
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.