Soportes de fijación para el montaje de perfiles de 19", DND
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soportes de fijación para el montaje de perfiles de 19", DND
Estos soportes rápidos y fáciles de montar para fijar perfiles de 19" ofrecen espacio en el frontal de las consolas de 600 mm, lo que permite instalar el equipo tanto en fábrica como en el emplazamiento definitivo.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para el montaje de ángulos 19" en armarios de 600 mm de ancho. Ajustables en profundidad en pasos de 12.5 mm.
- Material: Chapa de acero cincado de 3 mm.
- Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.