Armario mural de panel en chapa de acero dulce, MAP
Armario mural de panel en chapa de acero dulce, MAP
La gama de armarios murales de acero dulce y con puerta simple MAP, con grado de protección IP 66, comprende el armario y una puerta de apertura horizontal con bisagras, además de aberturas pasacables superior e inferior. Cada uno de estos armarios puede combinarse fácilmente con otro armario mural, lo que permite crear configuraciones con dos compartimentos de acceso individual. Al impedirse la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de fallo de componentes y, con ello, de tiempo de inactividad.
Estándares del sector
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Material: Cuerpo: Acero dulce de 1.5 mm. Tapa para cables: Acero dulce de 1.4 mm. Puerta: Acero dulce de 1.5 mm para MAP0306030R5 / 2 mm para MAP0308030R5 y superiores. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2 mm.
- Estructura: Plegado y soldado. Cuatro taladros de 8.5 mm para fijación mural, embutidos 2 mm x 20.4 mm de diámetro para permitir el flujo de aire entre la pared y el posterior del armario.
- Panel frontal: Montado en superficie con ángulo de apertura de 130°. Bisagras desmontables ocultas con pasador cautivo. Las bisagras se pueden montar para permtir la apertura superior o inferior. El retenedor de puerta mecánico mantiene el panel abierto. Pernos M6 soldados en el interior. Un perfil de montaje desmontable en el lador de la bisagra. La protección está asegurada por medio de una junta de poliuretano inyectada en continuo.
- Cierre: Cierre personalizado con doble paletón para facilitar la apertura del panel. Accionamiento DIN de 3 mm con movimiento de 90°. Otros accionamientos están disponibles como accesorio.
- Placa de montaje: La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos de M8 soldados a la parte trasera del armario. A partir de armarios de 800 mm y superiores, todos los lados están reforzados con bordes plegados.
- Apertura salida de cables: En la parte superior e inferior. Situada en la posición más posterior del armario para facilitar el cableado hasta la placa de montaje. No se incluyen tapas de cables (AF) ni juntas (AG). Las tapas de cable son suministradas con los armarios MAS o MAD.
- Protección: Montado como armario independiente, cumple con IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10, siempre que instalemos la tapas(s) y juntas(s) que se suministran como accesorio. Combinados con MAS o MAD cumplen con IP 55 | TYPE 12.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.
- Suministro: Armario con panel, un perfil de montaje en panel y placa de montaje (no se incluye para los números de referencia que terminan en PER5). Llave de doble paletón de plástico de 3 mm y accesorios de montaje. Conexiones a tierra.
Especificaciones
| Grosor del cuerpo | 0.06in |
| Grosor de puerta | 0.06in |
| Grosor del cuerpo | 1.5mm |
| Grosor de puerta | 1.5mm |
| Color | Gris claro |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificación
Certificado de agencia de homologación
Documento de esquema
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.