Caja de terminales mediana de ABS, SABP
Caja de terminales mediana de ABS, SABP
Esta gama de cajas para bornas de ABS, SABP, con grado de protección IP 66-67, está disponible lista para uso en muchos tamaños diferentes. La gama SABP es idónea para los entornos más exigentes, al impedirse la entrada de agua y polvo en la caja para bornas, eliminándose así el riesgo de fallo de componentes y, con ello, de tiempo de inactividad.
Estándares del sector
CE UKCA
GOST
IP
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Caja de ABS, libre de halógenos, adecuada para uso interior. Baja resistencia a rayos UV.
- Material: Estructura: ABS. cubierta normal: ABS. Cubierta transparente: policarbonato.
- Junta: Junta de poliuretano integrada en la tapa de la caja.
- Resistencia a la temperatura: -40 °C a +60 °C.
- Inflamabilidad: UL94 HB.
- Protección: IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).
- Acabado: Gris claro RAL 7035.
- Suministro: Base de la caja, tapa, tornillos de poliamida para la tapa y tornillos de montaje.
- Se evita el fallo de componentes y el tiempo de inactividad innecesario, ya que se impide que el agua y el polvo entren en la caja de terminales.
- Nota: Caja de terminales, with polycarbonate transparent cover fitted, can be ordered by replacing GE with TE in the item number
- Customers can choose terminal boxes that meet their size requirements, off the shelf
- The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- The mounting plate, SMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- erminal box manufactured from polycarbonate can be ordered by replacing SABP with SPCP in the item number
Especificaciones
Material | ABDOMINALES |
Color | Gris claro |
Código de color | RAL 7035 |
Acabado | Suave |
Certificación
Certificado de agencia de homologación
Documento de esquema
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.