Tope de puerta | armarios Unibody


Tope de puerta | armarios Unibody
Designed for use with most standard, large mild and stainless steel enclosures to secure the door in the 90 degree open position. Door Stop Kit can be mounted at the top or bottom of the door opening. Todas las partes están revestidas. Maintains UL/CSA Type 4 and Type 12 if properly installed in an nVent HOFFMAN enclosure.
Detalles
Recursos
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.