Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

REF_Photo_TCW08-19 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Minienfriador industrial, TCW

El minienfriador de agua industrial ofrece precisión y fiabilidad en un diseño compacto con salidas de 900 W hasta de 4450 W. La amplia variedad de opciones y accesorios permite distintas opciones de enfriadores.

​​​

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.