Divisor horizontal | Armarios autoportantes, CDH


Divisor horizontal | Armarios autoportantes, CDH
El perfil proporciona separación horizontal y asegura las puertas y paneles parciales.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Se utiliza cuando el armario requiere separación horizontal de puertas o paneles parciales. Se monta en el perfil de los armarios autoportantes. Utilizando los tapones de plástico en los extremos proporciona un grado de protección IP54. Sin los tapones de plástico proporciona IP20.
- Instrucciones de montaje: Piezas CDH= numero de puertas DP y/o paneles DPP +1.
- Cantidad por embalaje: 2 perfiles con material de montaje.
- Material: Acero cincado de 2 mm.
Especificaciones
Espesor | 0.08in |
Espesor | 2mm |
Acabado | Plateado |
Material | Zinc |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.