Manecillas, UDH-M
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Manecillas, UDH-M
Esta manecilla articulada permite abrir con facilidad el armario y limita el acceso a personal no autorizado gracias a las diferentes opciones de cierre, entre las que también se incluyen candados.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Manecilla giratoria que sustituye a la estándar.
- Suministro: 1 pieza con accesorios de montaje.
- Descripción: UDH02 - For two profile half cylinder locks; UDH03 - For pad-locking (max dim. 10 mm)
- Swing handle for polyester wall mounted enclosures
- The handle replaces the standard modular or compact polyester wall mounted enclosure handle/lock and offers many key or padlocking options
- The handle allows the door to be opened easily while limiting access to the enclosure via the different key options
- Locking handles with compatible keys maybe selected due to the specification set by the end user
- The security of the enclosure can be increased by using additional padlocks
- Machining is required for compact polyester wall mounted enclosures
- Locking inserts, LSSU must be ordered separately
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Texturizado |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.