Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

HALP Mounting plate Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Placa de Montaje HALP, HMP

La placa de montaje de acero reduce el tiempo necesario para montar las cajas HALP, ya que se puede mecanizar con facilidad y equiparse con los componentes antes de montarla.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.06in
Espesor 1.5mm
Acabado Galvanizado
Material Acero galvanizado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.