Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Ground mounted plinth Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Zócalo de montaje en suelo, PGM

Los cables se pueden disponer con facilidad por el zócalo del suelo, que está montada bajo tierra; esto permite canalizar los cables y, por lo tanto, establecer el cableado con más rapidez.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.08in
Espesor 2mm
Acabado Galvanizado
Material Acero galvanizado
Color Gris claro
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.