Tapa con semitroqueles | Armarios murales, AFK


Tapa con semitroqueles | Armarios murales, AFK
Es posible abrir el número necesario de taladros de entrada de cables en esta tapa para cables de acero en función de los requisitos de cableado.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Tapas con semitroqueles según la tabla.
- Material: Chapa de acero de 1,4 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
Especificaciones
Espesor | 1.4mm |
Espesor | 18ga |
Color | Gris claro |
Material | Acero suave |
Acabado | Polvo recubierto |
Código de color | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.