Desconector de interruptor con fusible NH, NH fuse-switch disconnector


Desconector de interruptor con fusible NH, NH fuse-switch disconnector
Desconector de interruptor con fusible con conexión fácil en la parte superior e inferior.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Desconector de interruptor con fusible para montaje en bus de 3 polos NH, tamaño 000 a 3, conexión en la parte superior e inferior.
- Voltaje nominal: 690 V.
- Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10*.
- Cantidad por embalaje: 1 unidad.
- Certificaciones: IEC, GL, VDE, DNV GL.
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.