Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Fix system vertical profiles Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Fix system vertical profiles | Potencia y Distribución, MSFP

These galvanised vertical profiles, MSFP, are available off the shelf and have two mounting levels. The first is for components and the second is for distribution busbar supports. The profiles have been tested to IEC 61439.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.06in
Espesor 1.55mm
Acabado Galvanizado
Material Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.