Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Resistencia con ventilador y termostato, ECR

El calefactor de alto rendimiento ECR, con termostato integrado y una capacidad de calefacción de 550 vatios, utiliza un ventilador para distribuir uniformemente a lo largo del armario el calor generado, evitándose la aparición de zonas calientes. La condensación de agua se elimina, incluso cuando la temperatura ambiente desciende bruscamente. El termostato integrado preinstalado ahorrará espacio en el interior del armario y reducirá el tiempo de instalación, si se compara con un modelo con termostato montado por separado.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

cRUus_UL

CE

EAC

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.