Resistencia con ventilador, EHV
Resistencia con ventilador, EHV
Este ventilador de aire caliente de alto rendimiento, EHV, ofrece una gran capacidad de calefacción. Distribuye uniformemente a lo largo del armario el calor generado, con lo que se evita la formación de zonas calientes. La condensación de agua se elimina, incluso cuando la temperatura ambiente desciende bruscamente.
Estándares del sector
cRUus_UL
CE
EAC
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Resistencia con ventilador de alto rendimiento y ahorro de espacio . Previene la formación de condensación y proporciona una equilibrada distribución de aire en el interior. Fijación rápida sobre carril DIN de 35 mm (EN60715). Con temperatura de corte de seguridad en caso de que el ventilador falle. Reset automático.
- Elemento de calefacción: Equipo de alto rendimiento.
- Material: Plástico según UL94 V-O
- Vida del ventilador: 50.000 h a 25 °C.
- Temperatura de funcionamiento: -45 °C a +70 °C.
- Conexión: Terminal de conexion 3 x 2,5 mm².
- Protección: IP 20, Clase I (puesto a tierra).
- Certificaciones: CE
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
- Cuando se instale, se evitará la condensación de agua, especialmente en situaciones en las que la temperatura ambiente baje drásticamente
- Pack quantity: 1 piece
- High performance fan heater with a high heating capacity
- The large amount of heat generated by the optimised sized heater is distributed within the enclosure using forced air, produced by the heater's fan
- As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
- A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater
- Voltage (V): 230 V AC 50/60 HZ
- Protection: IP 20, Class I (earthed)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.