Separación externa con paneles horizontales para Potencia y Distribución, MSESM


Separación externa con paneles horizontales para Potencia y Distribución, MSESM
Esta placa separadora de acero cincado, MSESM, está disponible en stock y vienen predimensionada. La placa debe utilizarse cuando es necesario separar subsecciones. Se coloca entre una placa de montaje y la abertura de la puerta para las puertas parciales. No se necesitan tornillos, lo que facilita el montaje. La sección fija puede cumplir con la separación hasta Forma 4 conforme a la norma IEC 61439.
Detalles
Recursos
Características
- Descripción: Placas separadoras horizontales predimensionadas para colocarlas entre el nivel de montaje y la puerta delantera. Se desliza fácilmente en su lugar y permite obtener compartimentos de Forma 4 para unidades MCB y MCCB. No se necesitan tornillos.
- Material: Acero cincado de 1,5 mm
- Suministro: 1 unidad.
- El accesorio estándar está disponible en stock y viene cortado previamente y listo para montarse en armarios de 600 o 800 mm de ancho.
- Las placas se pueden montar fácilmente y no requieren tornillos.
- El tiempo de mano de obra necesario para el cliente se reduce, ya que la placa está cortada previamente y no requiere tornillos para la fijación, lo que a su vez reduce el coste de mano de obra.
- La sección fija puede cumplir con la separación de hasta Forma 4 conforme a la norma IEC 61439, lo que es un requisito necesario para determinados proyectos.
- La placa de montaje (MSMPN) debe fijarse directamente a los perfiles verticales del sistema fijo (MSFP).
- Se necesita una puerta parcial (DP) para completar el compartimento fijo.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.