Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

EMC Filter fans Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Ventiladores con filtros para EMC, EFE

Este ventilador EMC de montaje vertical con filtro, EFE, con grado de protección IP 54, es fácil de instalar gracias a su sistema de fijación rápida. Al impedirse la entrada de agua y polvo en el armario, gracias a la acción del filtro, se evita el tiempo de inactividad, y el fiable motor del ventilador garantiza un ventilado constante. El rendimiento de EMC se mantiene en un armario EMC con este ventilador con filtro.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

cUL

CE UKCA

EAC

CE

GOST

UR

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Eficiencia del filtro 90%
Grado de protección IP54
Color Gris claro
Material De plástico
Acabado Texturizado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.