Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

EMC Exhaust filter Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Filtro para protección EMC, EFAE

Este filtro de salida EMC para montaje vertical, EFAE, con grado de protección IP 54, es fácil de instalar gracias a su sistema de fijación rápida. Al impedirse la entrada de agua y polvo en el armario, gracias a la acción del filtro, se evita el tiempo de inactividad. El rendimiento de EMC se mantiene en un armario EMC con este filtro.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Eficiencia del filtro 90%
Grado de protección IP54
Material De plástico
Acabado Pulido
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.