Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

EMC connection bottom plate Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Tapa inferior EMC, CBPE

Esta placa inferior se utiliza para instalar cables EMI en armarios autoportantes y ayuda a mantener el rendimiento de EMC.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.06in
Espesor 1.5mm
Acabado Plateado
Material Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.