Junta EMC para placa inferior y salida de cables, BGE
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Junta EMC para placa inferior y salida de cables, BGE
Una junta ayuda a mantener el índice de protección del armario al instalar los cables al mismo tiempo que mejora la flexibilidad, ya que no es necesario determinar el diámetro del cable antes de la instalación. El material extraconductor proporciona un contacto adecuado a efectos de EMC.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: La parte inferior del armario esta protegida por el uso de una junta adhesiva aplicada sobre el marco alrededor de la entrada inferior. Los cables pueden sellarse añadiendo una esponja adhesiva situada entre las tapas inferiores. La elasticidad y el tamaño de esta esponja asegura una gran protección alrededor de los cables. El material conductor añadido proporciona un buen contacto que sella la salida de radiación electro-magnética.
- Cantidad por embalaje: 2 m de junta de estanqueidad EMC adhesiva para entrada de cables. Para armarios de ancho 1600 mm por favor solicite 2 conjuntos.
- The elasticity and the size of this foam ensures a tight seal around most cables
- Added conductive material provides a good contact to shield the transfer of electro-magnetic radiation
- The EMC gasket is used to seal the space between the floor standing enclosure's bottom plates
- The empty space around installed cables when routed between the bottom plates CBPE, can be sealed to maintain the enclosure's protection degree and EMC rating
- The enclosure's protection degree is maintained avoiding the need to use EMC cable glands
- The gasket increases the customers flexibility when installing cables, as the cable diameter does not necessarily need to be identified in advance
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.