Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Termostato doble, ETR203

Este termostato de temperatura doble regulable, ETR203, de uso en cualquier armario, aloja dos termostatos independientes, lo que reduce las exigencias de espacio en el interior del armario. Uno tiene un contacto normalmente abierto (NA) y uno tiene un contacto normalmente cerrado (NC), lo que significa que un ajuste permite controlar la refrigeración y, el otro, la calefacción. Los dispositivos controlados, como un ventilador con filtro o un ventilador de aire caliente, se activarán o desactivarán cuando se alcancen los niveles de temperatura definidos por el usuario, lo que se traduce en una reducción de los costes de funcionamiento.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

cULus_UL

CE

EAC

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.