Interruptor de puerta para HDW, HDSW
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Interruptor de puerta para HDW, HDSW
Interruptor de puerta para activar cualquier dispositivo eléctrico (alumbrado, señalización, alarmas, etc.), diseñado para armarios murales HDW. Entrada de cables M20. No se requiere mecanizado.
Estándares del sector
cULus_UL
CE UKCA
Detalles
Recursos
Características
- Descripción: Interruptor de puerta para activar cualquier dispositivo eléctrico (alumbrado, señalización, alarmas, etc.), diseñado para los armarios murales de la gama HDW. No se requiere mecanizado.
- Capacidad de corte: 3 A / 240 V.
- Certificaciones: CE, cULus listed.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza con instrucciones de montaje.
- Información adicional: Profundidad mínima del armario: 210 mm.
Especificaciones
Certificación
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.