Portaplanos | Armarios autoportantes, DRB
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Portaplanos | Armarios autoportantes, DRB
El portadocumentos de acero puede albergar carpetas y otros documentos, y se fija con tornillos; se trata de una buena solución cuando el armario está expuesto a altas temperaturas, por ejemplo.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Un amplio portadocumentos para ser montado directamente al marco de la puerta. Profundidad útil: 68 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.
- Beneficio: La fijación con tornillos del bolsillo portadocumentos ofrece una buena solución en entornos en que una fijación adhesiva no funciona, p. ej. cuando se expone a temperaturas altas
Especificaciones
| Espesor | 1.5mm |
| Espesor | 16ga |
| Color | Gris claro |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.