Perfil de profundidad interior para HDW, DIPH


Perfil de profundidad interior para HDW, DIPH
El sistema de perfil DIPH es un perfil de 40 mm de ancho y 25 mm de alto para montar a los lados y en la base de los armarios de la gama HDW. Tiene dos líneas de patrón de taladros y se puede utilizar en combinación con los perfiles CLPK y CLPF. No se requiere mecanizado.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- Descripción: El sistema de perfil DIPH es un perfil de 40 mm de ancho y 25 mm de alto para montar a los lados y en la base de los armarios de la gama HDW. Tiene dos hileras de patrones de taladros y se puede utilizar en combinación con los perfiles CLPK y CLPF. No se requiere mecanizado.
- Cantidad por embalaje: 4 perfiles, incluidos los accesorios de fijación.
- Material: Acero galvanizado.
Especificaciones
Material | Acero |
Acabado | Zinc plateado |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.