Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

F22LX_FittingNonLayInAndHardware, Cable and Wire Management > Lay-in Wireway > Lay-in NEMA Type 12 Wireway > Cut-off Fitting, Non-Lay-In, F22LJ, F44LJ, F66LJ, F88LJ Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Conector de corte, no tendido, cubierta abisagrada de tendido

Los accesorios de corte de cubierta con bisagras no empotrables se usan para longitudes de hasta 12,00 pulgadas (305 mm). La estructura viene en dos piezas. Acorte la estructura y la cubierta hasta la longitud deseada y suéldelas. Acorte la estructura hasta la longitud deseada y suéldela a la brida. Este no es un accesorio “empotrado”, pero a menudo se usa al ingresar en un gabinete. Las conexiones tienen un acabado de pintura sobre superficies revestidas.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Acabado Galvanizado; Polvo recubierto
Color Gris
Material Acero suave
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.