Adaptador CrossBoard Slim, WOCB


Adaptador CrossBoard Slim, WOCB
Adaptador CrossBoard con portafusibles de 16 A. Facilita el montaje de relés.
Estándares del sector
UL
IEC
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Adaptador de 3 polos, 16 A. Un raíl de montaje fijo, con portafusibles de 10 × 38 / clase CC. Con cables de 2.5 mm².
- Voltaje nominal: 690 V.
- Corriente nominal: 16 A.
- Poder de disipación al 80% de carga: 2.6 W.
- Dimensiones: 22.5 × 160 × 85 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 unidad.
- Certificaciones: IEC, UL.
- Cantidad por paquete: 1
- Corriente nominal: 16 A
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.