Sistema de pupitres de acero inoxidable, MPCS
Sistema de pupitres de acero inoxidable, MPCS
Este sistema de pupitre combinable de acero inoxidable, MPCS, tiene un grado de protección IP 55/56. Incluye tres secciones intercambiables: superior, escritorio e inferior. El sistema es muy flexible y las diversas combinaciones posibles pueden satisfacer muchos requisitos de diseño. El diseño ergonómico de las secciones superior y de escritorio facilita la instalación y el acceso al equipo HMI, además de aumentar el espacio de montaje disponible. Este pupitre se puede instalar prácticamente en cualquier entorno, según el grado.
Estándares del sector
Certificado cUL según CSA C22.2 N.° 14-13; Tipo 12, 13, 4X; Archivo N.º E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4X; File No. E92044
IEC 60529
CE, UK CA, UL, EAC
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Material: Acero inoxidable pulido AISI 304 o AISI 316L (previa solicitud). Cuerpo y puerta: 2 mm. Panel trasero: 1,5 mm. Placas inferiores: 1,5 mm. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2,5 mm.
- Cuerpo: Plegado y con las juntas soldadas. La construcción del pupitre incluye una base que proporciona una distancia entre el suelo y la parte inferior de las puertas, actuando como un zócalo integrado.
- Puertas y paneles: De plegado sencillo y montaje en superficie con bisagras, que permite la apertura a izquierda y derecha de la puerta de la base. Los paneles de la sección superior y del escritorio se mantienen abiertos mediante tirantes mecánicos de autoenganche/autodesenganche. Bisagras ocultas que permiten una apertura de 90° en el escritorio. Puertas dobles en unidades de base de 1200 mm y 1600 mm de ancho.
- Placa de montaje: De serie en la unidad base. Se fija mediante escuadras de fijación en el riel C, superior e inferior para ajustar la profundidad. Opcional en unidades de escritorio y de sección superior.
- Cierre: Cierres de doble paletón de 3 mm para la sección superior y la unidad de escritorio. Para la base, dos cierres de doble paletón de 3 mm. Hay otras opciones disponibles. Consulte la sección de montaje en pared.
- Acceso para cables: Abertura inferior en la unidad base para el acceso a los cables. Se suministra de serie con tapas inferiores para entrada de cables.
- Conexión a tierra: Pernos roscados M8 en cuerpos, puertas y paneles traseros.
- Acabado: Acero inoxidable pulido de grado 400.
- Protección: Puerta simple: IP 66 | TIPO 4x, 12, 13 | IK 10. Puerta doble: IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10.
- Suministro: La unidad base se suministra de serie con una placa de montaje. Las unidades de escritorio y de sección superior tienen placas de montaje que se suministran como accesorios. Todas las aberturas de la parte superior y de la base pueden cerrarse eligiendo la placa accesoria adecuada. Se suministran tuercas y arandelas adecuadas para los diversos pernos de conexión a tierra.
Especificaciones
| Espesor | 0.08in |
| Espesor | 2mm |
| Acabado | Cepillado |
Certificación
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.