Soporte de embarrado de conexión, WO60


Soporte de embarrado de conexión, WO60
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Soporte de embarrado de conexión con bornas integradas (1.5 - 16 mm²) para entrada o roscado del embarrado con taladros roscados internos. También se puede utilizar como soporte central.
- Voltaje nominal: 690 V.
- Corriente nominal: 63 A.
- Frecuencia nominal: 50/60 Hz.
- Tensión de aislamiento nominal Ui: 1000 V.
- Tensión de sobretensión Uimp: 6 kV.
- Resistencia de cortocircuito: 14 kA (400 mm de distancia máxima entre soportes).
- Poder de disipación al 80% de la corriente nominal: 0.5 W.
- Dimensiones: 20 × 202 × 87 mm.
- Cantidad por embalaje: 10 piezas.
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.