Luminaria LED de diseño compacto, TLCL
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Luminaria LED de diseño compacto, TLCL
Esta luz LED para armario de bajo consumo se puede instalar de muchas maneras en cualquier armario, por ejemplo directamente en perfiles de 19", y facilita la realización de las labores de mantenimiento in situ.
Estándares del sector
CE
EAC
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Luminaria de diseño compacto, compatible con todos los armarios o racks. Dispone de 3 posibilidades de fijación: magnética, tornillos (con distancia entre los taladros variable) y/o a presión sobre racks 19". Tiene una vida de servicio larga (sobre 50,000 h) gracias a la tecnología LED. El cuerpo está fabricado en PC-ABS. Con un conector integrado para activar la luminaria junto con el interruptor de puerta TLCS sin cableado adicional. El tubo LED está fabricado en PC y la luz es blanca.
- Tipo de lámpara: LEDs de alta ptencia.
- Luminosidad: 945 Lm.
- Consumo de energía: 7,2 W.
- Temperatura de funcionamiento: -20 ºC to +50 ºC.
- Dimensiones: 448 x 54,5 x 26 mm.
- Conexiones: Cable de terminación abierto de 2x0,75 mm² (1,5 m de longitud), miniconector para el uso de interruptor de puerta de 2x0,75 mm².
- Certificaciones: CE, EAC.
- Suministro: 1 luminaria con el cable de conexión montado, imán integrado y tornillos de montaje.
- Entrega: 1 light with fix mounted connection cable, integrated magnets and mounting screws
- Luminosidad: 945 Lm
- Temperatura de servicio: -20 ºC to +50 ºC
Especificaciones
| Material | De plástico |
| Acabado | Texturizado |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.