Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Combinable enclosure Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Armario autoportante combinable, MCSL

La gama de armarios autoportantes combinables de acero dulce, MCSL, está disponible en stock en muchos tamaños diferentes, y es ideal para aplicaciones de distribución de potencia. La abertura frontal se puede separar con paneles parciales o puertas para satisfacer los requisitos del sistema de distribución de potencia. Solo se enviarán las piezas necesarias, lo que se traduce en una flexibilidad total, una reducción del coste y una mayor eficiencia en el abastecimiento.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.5mm
Espesor 16in
Color Gris claro
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos Vídeo
FS modular system

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.