Armario autoportante combinable, MCSL
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Armario autoportante combinable, MCSL
La gama de armarios autoportantes combinables de acero dulce, MCSL, está disponible en stock en muchos tamaños diferentes, y es ideal para aplicaciones de distribución de potencia. La abertura frontal se puede separar con paneles parciales o puertas para satisfacer los requisitos del sistema de distribución de potencia. Solo se enviarán las piezas necesarias, lo que se traduce en una flexibilidad total, una reducción del coste y una mayor eficiencia en el abastecimiento.
Detalles
Ventajas
Recursos
Vídeo
Características
- Material: Marco: Acero pintado de 1,5. Paneles traseros y de techo: Acero pintado de 1,5 mm.
- Marco: Perfiles abiertos invertidos sellados por soldadura con patrón de orificios de 25 mm conforme a DIN 43660. Incluye patrón de orificios externo integrado.
- Panel trasero: Fijación mediante tornillos Torx M6. Dispositivos estándar para montaje de puerta trasera.
- Panel de techo: Desmontable.
- Conexión a tierra: Todos los paneles se conectan a tierra mediante sus fijaciones y están equipados con un perno de puesta a tierra independiente.
- Acabado: Pintura electrostática estructurada RAL 7035.
- Protección: IP 44, 55 | TIPO 12 | IK 10, dependiendo de la configuración de las puertas.
- Requisitos de montaje: Envío estándar preparado para instalación combinada. Para una instalación independiente, añada paneles laterales.
- Suministro: Marco, panel posterior y panel de techo. También se incluyen en el envío pernos de conexión a tierra. Se entrega en un palé con la misma anchura que el armario para permitir su adaptación sin necesidad de desmontaje. Todo el material de embalaje es reciclable.
Especificaciones
| Espesor | 1.5mm |
| Espesor | 16in |
| Color | Gris claro |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.