Grapas para bandeja de cables, CTC


Grapas para bandeja de cables, CTC
Estas bridas para bandeja de cables resultan un método de fijación resistente que permite una instalación rápida y segura.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Kit de grapas de fijación para la bandeja de malla de cables CTN. Para fijación rápida y robusta de la bandeja con 100% de seguridad para los cables.
- Material: Acero cincado.
- Cantidad por embalaje: 1 kit con 50 grapas y tornillos.
Especificaciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.