Pasacables HD, CGHD


Pasacables HD, CGHD
Las tapas para cables higiénicas cumplen los requisitos de EHEDG y se han desarrollado para armarios destinados al sector de alimentos y bebidas. El índice de protección está garantizado, incluso cuando se utilice agua a alta presión y alta temperatura para limpiar el armario.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Fijaciones de cable de diseño higiénico. Destacan por su excelente descarga de tensión incluso al proporcionar altos grados de protección. Requiere mecanización. Diseño conforme a la normativa EHEDG.
- Material: Acero inoxidable AISI 303. Sellado con silicona aprobada por FDA.
- Protección: IP 69.
- Cantidad por embalaje: 5 piezas, tuercas de cierre incluidas.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.