Placa de Entrada de Cables Alta, CEPH
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placa de Entrada de Cables Alta, CEPH
La entrada de cables CEPH proporciona una entrada de cables profesional muy plana y compacta con un sellado muy hermético. La forma especial del ojal del cono de membrana ayuda a garantizar una protección óptima contra tirones.
Estándares del sector
Inflamabilidad UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
NEMA tipo 1, 12, 4X (sólo interiores)
CE
IP66
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Entrada de cables rápida y rentable con un sellado hermético para cables de entrada y/o conductos neumáticos dentro de un armario. Se puede fijar con tornillos o con el sistema de encaje a presión integrado que funciona para grosores de pared de 1,5 a 2,5 mm.
- Acabado: Negro
- Inflamabilidad: UL94 V-0
- Material: Poliamida 6,6 / TPE
- Cantidad por embalaje: 1 unidad
- Protección: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (solo para uso en interiores)
- Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +90 °C
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.