Pasamuros con bloqueo del cable | Armarios murales, CAG
Pasamuros con bloqueo del cable | Armarios murales, CAG
Esta tapa para cables de dos componentes se puede montar en una amplia variedad de armarios. Fija el cable en su posición y elimina las tensiones externas.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Pasamuros de dos piezas con membrana de sellado y anclaje de cables. Su montaje no requiere herramientas, es autoajustable al espesor de la pared y fijación tipo click. Debido a su diseño compacto solo sobresale 5,7 mm. Su membrana a presión proporciona un sellado permanente hasta el paso del cable o tubo. Disponible para taladros en materiales de 0,7 a 3 mm de espesor.
- Material: TPE y poliamida 66, libre de halógenos.
- Resistencia a la temperatura: -20ºC a +125ºC.
- Acabado: RAL 7035.
- Protección: IP 67,65, Impermeable.
- Cantidad por embalaje: 50 piezas.
- Diámetro: CAG20 - 34-37; CAG25 - 39-42
Especificaciones
Color | Gris claro |
Material | De plástico |
Código de color | RAL 7035 |
Acabado | Suave |
Documento de esquema
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.