Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Busbar adapter 63A, with cables Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Adaptador de embarrado de 63A con cables, WO60

Adaptador de embarrado con un carril de montaje, premontado con cables de 10 mm².

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL

CSA

GL

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.