Adaptador de embarrado de 25A con cables, WO60


Adaptador de embarrado de 25A con cables, WO60
Adaptador de embarrado con un carril de montaje, premontado con cables de 4mm².
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Adaptador de embarrado de 25 A. Con un raíl de montaje ajustable. Con cables (4 mm²).
- Voltaje nominal: 690 V.
- Corriente nominal: 25 A.
- Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Poder de disipación al 80% de carga: 1.2 W.
- Polos: 3 polos.
- Dimensiones: 45 × 200 × 63 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 piezas.
- Certificaciones: CSA, UL, GL.
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.