Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

HOFFMAN-3D-N02847-NPI66Assemblytable-EN_EATEK00.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Extensión de mensa de montaje, EATEK

Para ensanchar la mesa de montaje EAT300 hasta un máximo de 2150 mm.

Diseñadas para aumentar la superficie de trabajo de las placas de montaje (con una altura inferior a 1600 mm) o proporcionar soporte adicional para paneles más grandes (con una altura de 2000 mm o superior), y de este modo evitar que se doblen durante el montaje.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.