Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Combinable puerta simple armario de exterior de aluminio autoportante, ECOM

Este armario de aluminio combinable de doble pared y puerta simple, ECOM, está diseñado para uso en exterior. Está disponible listo para uso en muchos tamaños distintos, y, al ser combinable, permite crear múltiples configuraciones diferentes. Con un alto grado de protección IP 66, características antivandalismo y su efectiva capacidad de gestión térmica, los componentes en el interior del armario estarán muy bien protegidos.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

CE, UK CA, EAC, UL

IP

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor (T) 0.08in
Espesor (T) 2mm
Material Aluminio
Acabado Cepillado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Ventajas
Recursos Vídeo
Combinable, single door, aluminium floor standing outdoor enclosure

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.