Zócalo de aluminio, PFAL
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Zócalo de aluminio, PFAL
Este zócalo de aluminio permite disponer el cableado sin restricciones. La instalación de los cables se realiza fácilmente ya que el zócalo habilita un espacio adicional debajo del armario.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Permite el cableado sin restricciones. El zócalo consiste en dos perfiles laterales con paneles frontal y posterior desmontables.
- Material: Perfiles de Aluminio AlMg3 de 3 mm y paneles de 2 mm.
- Acabado: Pintado en poliéster RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 1 zócalo con accesorios de montaje.
- La instalación de cables en el gabinete es fácil, ya que el zócalo crea un espacio adicional debajo del gabinete.
- El zócalo permite fijar los gabinetes al piso sin necesidad de acceder al interior.
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Color | Gris claro |
| Código de color | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.