Rejillas de ventilación IP 44, UPVD
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Rejillas de ventilación IP 44, UPVD
Estas rejillas permiten que circule aire por el interior del armario, lo que minimiza el riesgo de condensación de agua y ayuda a mantener el índice de protección IP44.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para la ventilación de los armarios, ocultos si se montan en el panel interior de la esquina de la doble pared. Requiere mecanizado (taladros de 34,9 mm de diámetro).
- Material: Poliéster.
- Grado de protección: IP 44.
- Cantidad por embalaje: 2 piezas.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.