1U Ciega 19", TLCF
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
1U Ciega 19", TLCF
Esta placa de acero cubre el espacio existente alrededor de las luminarias TLC y TLCL del armario cuando se monta en perfiles de 19"; además, mejora la estética de la parte frontal del armario.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Tapa metálica para usar junto a la luminaria TLC/TLCL para completar una unidad de altura en racks 19".
- Dimensiones: 485 x 45 x 6 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
- Dimensiones: 485 x 45 x 6 mm
Especificaciones
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.